Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

AM13E2X-SDK

SDK for AM13E2x Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 26.01.00.03.STS
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Produkte
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-AM13E230 — LaunchPad™-Entwicklungskit AM13E230xx

Dokumentation

Documentation - START HERE

AM13E2x SDK SBOM Package

Download CCS 21.0.0 Version for Windows, Linux or Mac OS

Download SysConfig 1.28.0 for Windows, Linux or Mac OS

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM13E2x MCU Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, driver support and examples.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with supported Integrated development environments.

Neuheiten

  • GCC Compiler and Keil uVision IDE Support
  • Non Main Flash Support in SysConfig
  • EPI Support (SDRAM Mode)
  • UART HAL DMA Mode Support
  • BSL and Cybershield Toolkit
  • Timer Compare and Capture Mode with Examples
  • Support for Hall Sensored FOC and FOC Configurator GUI
  • GSC, AES, CRC and Keystore Driverlib with Examples
  • Key Provisioning, Debug open and Secure Boot Support