Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW

Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 3.0.2
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2022

Single Cell bqProduction software for bq27320

SHA-256-Prüfsumme

Single Cell bqProduction software for bq27z561

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27320 Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager

Dokumentation

Versionsinformationen

Overview

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.

Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10

Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Control from a graphical user interface
  • Run 1 station from a single computer
  • Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
  • Calibration and test automation/programming
  • Calibration limits filter to detect anomalies

Neuheiten

  • Support for BQ27Z561 as a target
  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
  • Separate installers for BQ27320 and BQ27z561