Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BQ27Z855-FW

BQ27Z855 device firmware

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.06-BUILD7
Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27Z855 — Batterieanzeige mit integr. linearem Ladegerät, Schutz und Auth. für 1-reihige Zellenpacks

Versionsinformationen

BQ27Z855-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ27Z855 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Z Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs. 


BQ27Z855-FW includes integrated linear charger functionality to manage linear charging during Charge mode and ideal diode during Discharge mode. Using its integrated high-performance analog peripherals, BQ27Z855-FW measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion batteries and reports this information to the system host controller over an I2C compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs. 

Neuheiten

  • See packaged Release Notes for more information on this firmware release.