Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C2000-CGT

C28x/CLA code generation tools (CGT) - compiler

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 25.11.1.LTS
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Versionsinformationen

This is a long-term support release of the C28x/CLA Code Generation Tools (CGT) containing new enhancements and features. The C28x/CLA CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C28x/CLA core processors.

Neuheiten

  • EABI is now enabled by default
  • C28 performance improvements
  • LFU improvements
  • Enabled support for attribute((constructor(priority))
  • Linker Command File Size-Based align(power2) Operator
  • Hex utility warning for --binary without --image
  • Include Linker Command Line in Linker-Generated XML Link Information File