Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C55X-USBAUDIO

C55x USB Audio Class Framework

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 02.00.02.04
Veröffentlichungsdatum: 14.05.2013
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 120MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Versionsinformationen

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.