Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

C6000-Sicherheits-Compiler-Qualifizierungskit

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 8.5.0.LTS
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

Dokumentation

For missing artifacts, contact safeti_cqkit_data@ti.com

Versionsinformationen

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.