Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C64XPLUSCODECSPCH

Speech Codecs for C64x+-based Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2010
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T — System-on-Chip für digitale Medien
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com