Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DAC3XJ8X-EVM-GUI

DAC3XJ8X EVM GUI to be used with the TSW14J58EVM Capture Card

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC37J82EVM — DAC37J82 – interpolierender DAC, zwei Kanäle, 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC38J82EVM — DAC38J82 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x Interpolation – EVM DAC38J84EVM — DAC38J84 – interpolierender DAC, 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul DAC39J82EVM — DAC39J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x interpolierend – EVM DAC39J84EVM — DAC39J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x – EVM

Versionsinformationen

An updated, simplified GUI for the DAC3XJ8X family of devices to work with the TSW14J58 and JESD Controller software package. Python Scripts with device API are also provided.