Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2023

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP controllers & drivers
DLPC3420 DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3435 DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3436 DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3438 DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3439 DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)

Dokumentation

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 User's Guide

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Release Notes

Versionsinformationen

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

  • Firmware Version: 1.1.0
    • Embedded Software Version: 8.3.5
    • Generated from DLP Composer Version: 13.13

The purpose of this firmware image is to diagnose DLPC34XX systems not booting.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this firmware image file.

 

Known Issues

  • Firmware will not point out problems with power rails or errors caused by the Power Management Integrated Circuit (PMIC).