Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLPC4430EVM-SW

DLPC4430EVM Software Bundle

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 6.1.2
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC4430 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, und DLP801RE
Pro-AV- & Großraum-DMDs
DLP670RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll DLP780NE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll DLP781NE — 0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP800RE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,80 Zoll DLP801RE — 0,80 Zoll, WUXGA ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller

Dokumentation

Versionsinformationen

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          DLPC4430EVM Software 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Release         : Version 6.1.1

                          Date            : 30-September-2023

-------------------------------------------------------------------------------

 

This is the release for the DLPC4430EVM SW. 

The table below identifies appropriate image file to be used on a given system.

 

DMD        | Illumination  | Resoluton  |        Project filename

-------------------------------------------------------------------------------

DLP550HE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP550HE_p55_SVGA_S450_LED.img

DLP550JE   |   LED         |   Low Res  | Flash_DLPC4430_DLP550JE_p55_XGA_S450_LED.img

DLP650LE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP650LE_p65_WXGA800_S450_LED.img

 

DLP470NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP470NE_p47_TRP_1080p_S410_LED.img

DLP480RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP480RE_p48_TRP_WUXGA_S410_LED.img                      

DLP650NE   |   LED         |   High Res | Flash_DLPC4430_DLP650NE_p65_VSP_1080P_S600_LED.img

DLP670RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP670RE_p67_VSP_WUXGA_S600_LED.img

DLP780NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP780NE_p78_HEP_1080p_S600_LED.img

DLP800RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED.img

------------------------------------------------------------------------------

 

General Requirements:

- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Documentation and Support Files  

-------------------------------------------------------------------------------

 

In addition, the software package includes other documentation and support files:

 

- DLPC4430 Software

- Programmers Guide

- Manifest

- Readme

- DLPC44xxGUI Files

- EDID Programmer Tool Files

- JTAG Programmer Tool Files

- TI Disclaimer