Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLPC900REF-SW

DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 5.3
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Uploaded the Readme file as an asset.

Neuheiten

  • New Debug tab added to GUI