Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLPDLC-GUI

DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 3.2.0.7
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC6540 — DLP® Display-Controller für DLP471TP (0,47 4K UHD) DMD DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Features


  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page let user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page let user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings (applicable to light control EVMs only)
  • DynamicBlack page lets users modify the DynamicBlack algorithm settings to improve the contrast (applicable to DLP471TPEVM only)
  • External pattern page lets user define and check the pattern configuration inputted via the video parallel port (applicable to light control EVMs only)
  • Internal pattern page lets user add/delete, configure and control patterns and pattern sets stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Space-coded pattern page lets user define the pattern configuration of an image stored in the flash (applicable to light control EVMs only)
  • Firmware page lets users back up or update the firmware on the device