Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLPLCRC964EVM-SW

DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.2
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP991U — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Product name: DLP® Lightcrafter DLPC964 GUI

Version: 1.0.0

Date:  14-Feb-2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DLP® Lightcrafter DLPC964 GUI

The DLP® Lightcrafter DLPC964, is an evaluation platform to experiment and develop with the DLP991U and DLPC964 chips.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEATURES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Reset individual blocks or global reset

2. Clear individual blocks or global clear

3. Set individual blocks or global set

4. Display internal test patterns