Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

GASGAUGECHEM-SW

Gas Gauge Chemistry Updater

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1158
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256-Prüfsumme

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24

Dokumentation

Versionsinformationen

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW