Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
GASGAUGECHEM-SW
Gas Gauge Chemistry Updater
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1257
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software
SHA-256-Prüfsumme
Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40-R1
—
SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie
BQ20Z45-R1
—
SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie
BQ20Z70-V160
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330
BQ20Z75-V160
—
SBS 1.1-konformer Gasfühler und IC mit aktivierter Schutzfunktion und Impedance Track™;
BQ20Z80A-V110
—
SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A
BQ20Z90-V150
—
SBS v1.1-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29330
BQ20Z95
—
SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track aktiviert
BQ27500-V120
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v1.20
BQ27500-V130
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v1.30
BQ27501
—
Kompletter systemseitiger Batterie-Ladezustandsmesser mit Impedance Track™-Technologie
BQ27505-J2
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15
BQ27505-J3
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20
BQ27505-J4
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24
BQ27510-G1
—
Systemseitige Impedance-Track-Ladestandsanzeige mit 96 Byte benutzerprogrammierbarem Daten-Flash-Spe
BQ27540
—
Einzelzellen-Li-Ionen-Batteriemanager mit Impedance Track™-Ladezustandsmesser-Technologie
BQ27541
—
Referenzdesign für Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle für Akkuintegration
| Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher. |
Instructions for bqStudio Chemistry database update:
- 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
- 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
- 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
- 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later.
Instructions for bqEVSW Chemistry database update:
- Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software
Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW