Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

GASGAUGECHEM-SW

Gas Gauge Chemistry Updater

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1263
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256-Prüfsumme

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z45-R1 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z75-V160 SBS 1.1-konformer Gasfühler und IC mit aktivierter Schutzfunktion und Impedance Track™; BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ20Z90-V150 SBS v1.1-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z95 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track aktiviert BQ27500-V120 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v1.20 BQ27500-V130 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v1.30 BQ27501 Kompletter systemseitiger Batterie-Ladezustandsmesser mit Impedance Track™-Technologie BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27510-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladestandsanzeige mit 96 Byte benutzerprogrammierbarem Daten-Flash-Spe BQ27540 Einzelzellen-Li-Ionen-Batteriemanager mit Impedance Track™-Ladezustandsmesser-Technologie BQ27541 Referenzdesign für Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle für Akkuintegration

Versionsinformationen

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW