Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
JESD-CONTROLLER-GUI
DAC JESD Controller
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.5.0
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC37J82EVM
—
DAC37J82 – interpolierender DAC, zwei Kanäle, 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul
DAC38J82EVM
—
DAC38J82 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x Interpolation – EVM
DAC38J84EVM
—
DAC38J84 – interpolierender DAC, 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x–16x – Evaluierungsmodul
DAC38RF82EVM
—
DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm
DAC39J82EVM
—
DAC39J82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x interpolierend – EVM
DAC39J84EVM
—
DAC39J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x – EVM
DAC39RF12EVM
—
DAC39RF12 – Evaluierungsmodul
DAC39RF20EVM
—
DAC39RF20 – Evaluierungsmodul
Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.
- Removed the version from the .exe name.
- Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
- Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.