Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM70XX0-CALC

LM70XX0 quickstart design tool calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 07.02.2025
Produkte
DC/DC-Wandler
LM704A0-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5 V bis 45 V-Eingang u LM70660 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 65 V-Eingang und niedrigem EMI, 6 A LM706A0 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 65 V-Eingang und niedrigem EMI, 10 A LM706A0-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5 V bis 65 V-Eingang u LM70840 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 4 A LM70840-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70860 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 6 A LM70860-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für die Automobilindustrie mit 4,5 V- bis 80 V-Eingan LM70880 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 8 A LM70880-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5-V- bis 80-V-Eingang

Versionsinformationen

Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.