Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LMR38020-DESIGN-CALC

LMR38020 – Schnellstart-Designrechner

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: REV-A
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2025
Produkte
DC/DC-Wandler
LMR38020 — SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler mit 4,2 V bis 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler mit 40 μA Ruhes LMR38020-Q1 — SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LMR38020, LMR38020-Q1. This tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above converter family to meet application requirements.