Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LMR604X0-CALC

LMR604x0 Design Calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: REV-A
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2025
Produkte
DC/DC-Wandler
LMR60430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 36 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem W LMR60440 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 4 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem Wirkungsgrad, mit minimierte LMR60440-Q1 — Automobil-Synchronabwärtswandler mit niedrigem IQ, hohem Wirkungsgrad, minimiertem COUT, 36 V, 4 A

Versionsinformationen

Initial Release of LMR604x0 Quickstart Calculator for 3A and 4A spin.