Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MCT8316Z-GUI

GUI for the MCT8316ZEVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 19.07.2024
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8316Z — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8316ZTEVM — Drei integrierte MOSFET-Halb-H-Brücken-Treiber für die sensorgesteuerte Ansteuerung von BLDC-Motoren

Versionsinformationen

MCT8316Z GUI (Compatible with RTM MCT8316Z)