Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844 Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 06.01.00.01
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2025

Windows Installer for the 06.01.00.01 SDK

SHA-256-Prüfsumme

Linux Installer for the 06.01.00.01 SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL6844 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6844 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWRL6844EVM AWRL6844 evaluation module IWRL6844EVM IWRL6844 evaluation module

Dokumentation

Versionsinformationen

Building blocks


  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes.
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).

FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x

Demonstrations and examples




  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.

Tools

  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.

Neuheiten

  • Added support for APLL frequency shift via new CLI command
  • Added support to enable/disable 'PRCM_PMIC_DEEPSLEEP' signal in OOB demo
  • Added QSPI Flash Diagnostic example
  • Updated version for tools like Code Composer Studio, Compiler and SysConfig (Refer Release Notes for exact versions)
  • Added additional logic for TX PD monitoring