Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MOTORSTUDIO

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 0.1.22
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCF8315A 3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitzenstrom, sensorlose FOC-Regelung MCF8315C Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315C-Q1 Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315D Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8316A 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung MCF8316C-Q1 3-phasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose fel MCF8316D Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8329A Dreiphasiger, sensorloser 60-V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC) MCF8329A-Q1 Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCF8315EVM Evaluierungsmodul MCF8315 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8315PWPEVM MCF8315-Evaluierungsmodul für 24-poliges Kunststoff-Gehäuse mit kleinem Formfaktor (PWP) MCF8316AEVM Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8316DEVM MCF8316D – Evaluierungsmodul MCF8329EVM MCF8329-Evaluierungsmodul für den sensorlosen, dreiphasigen FOC-BLDC-Gate-Treiber mit 60 V MCF8329RRYEVM MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse

Versionsinformationen

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D

Neuheiten

  • Added MCF8315D and MCF8316D
  • Reference profile plotter section under 'Advanced Tuning' temporarily unavailable: Undergoing minor bug fix and improvements