Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSP-CGT

MSP430 code generation tools - compiler

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 21.6.3.LTS
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Versionsinformationen

This is a long-term support release of the MSP430 Code Generation Tools (CGT) containing new enhancements and features. The MSP430 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on MSP430 core processors.

Neuheiten

Available in release 21.6.0.LTS:
  • Performance improvement with BIC instruction usage.
  • Performance improvement with pragmas MUST_ITERATE, UNROLL, and CODE_ALIGN.
  • Generate CRCs over memory ranges.
  • Enumerated type changes.
  • Misra support deprecated.