Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSPM33-SDK

MSPM33 Software Development Kit (SDK)

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.04.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.07.2026
Produkte
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM33C321A-Q1 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit
Mehrzweck-MCUs
MSPM33C321A 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-MSPM33C321A MSPM33C321A-LaunchPad™-Entwicklungskit

Versionsinformationen

The MSPM33 SDK includes the following features:

  • DriverLib and Header Files - v1.04.00:
  • Support for MSPM33C321A
  • SysConfig - v1.04.00:
  • Support for code generation of all DriverLib peripherals
  • Clock Tree for easier configuration of Clock System
  • NONMAIN Configurator
  • Security Configuration
  • Project Configuration
  • QSPI module support
  • Comp Analog Wakeup support
  • Security:
  • Peripheral protection examples
  • Debug unlock examples
  • BSL Host examples for I2C and UART
  • Boot manager - Customer Secure code
  • PSA Crypto examples using TF-PSA-Crypto with AESADV hardware acceleration
  • Middleware:
  • CMSIS DSP Library v1.16
  • LIN Commander and Responder examples
  • EdgeAI - Motor fault detection, AC arc fault detection, PIR detection, character recognition, blower imbalance, torque measurement, and generic timeseries examples
  • QSPI Flash abstraction layer
  • EEPROM Emulation Library
  • HAL abstraction layer (I2C, SPI, UART)
  • Code examples:
  • Hundreds of examples from low-level drivers
  • RTOS:
  • FreeRTOS Library - v11.2.0
  • Tools:
  • IDEs: CCS Theia, IAR, Keil MDK
  • Compilers: TI-Clang, Arm GCC, IAR, Keil (ARMCC)
  • Documentation:
  • Comprehensive software documentation including user guides and multiple API guides
  • Tools Guide including quick start guides and user guides for MSPM33 tools including IDEs, code generation, debuggers and programmers
  • EEPROM Emulation Library documentation and API guide


Neuheiten

  • ML-KEM (Kyber) post-quantum crypto
  • TF-PSA-Crypto with AES/SHA/TRNG HW acceleration
  • TF-M v2.3.0 and Mbed TLS v4.1.0 support
  • Comp Analog Wakeup example                   
  • EEPROM Emulation Library docs; LVGL 160MHz, SPI+DMA
  • Keil MDK toolchain support