Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PCMXXXX-DRIVERS

Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2023
Produkte
Audio-ADCs
PCM6240-Q1 — 4-Kanal-Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung & PCM6260-Q1 — 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung, PCM6340-Q1 — 4-kanaliger Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter Mikrofon-Vorspannung und Eingan PCM6360-Q1 — 6-kanaliger Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter Mikrofon-Vorspannung und Eingan TLV320ADC5140 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1
Audio-DACs
PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS

Versionsinformationen

PCMXXXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device