Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PMP23340-FEA-MODEL

Ansys Maxwell-Simulationsmodell für PMP23340C2K und PMP23340UCD

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: REVISION-0
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2025

Ansys Maxwell FEA Simulation model

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23340C2K — Referenzdesign für 48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1-kW-1/8-Brick-Leistungsmodul mit C2000™-MCU PMP23340UCD — 48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1 kW-1/8-Brick-Referenzdesign mit digitalem, stromisoliertem Controller

Versionsinformationen

Ansys Maxwell simulation model for PMP23340 PCB transformer.

Neuheiten

  • First release