Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SLUC678
TPS62866EVM GUI for Linux
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2019
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS62864
—
Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm
TPS62866
—
Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050044
—
Referenzdesign für kleine, effiziente Stromversorgung für SSD mit M.2-Formfaktor
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc678 or www.ti.com/lit/xx/sluc678b/sluc678b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC678. Please update any bookmarks accordingly.