Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC571

TPS2594x Design Calculation Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.06.2014
Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25940 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und DevSleep-Unterstützung TPS25940-Q1 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,3 A, eFuse mit Stromüberwachung und Kurzschlussschutz für die Batterie TPS25942A — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre, IMON und PG TPS25942L — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre mit Latch-Off-Fehlerreaktion TPS25944A — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und 4 ms-Unterbrecherfunktion TPS25944L — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc571 or www.ti.com/lit/xx/slvc571/slvc571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC571. Please update any bookmarks accordingly.