Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVRBH6

TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2021
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS548A28 — 2,7-V- bis 16-V-, 15-A-Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und 3-V-LDO TPS548A29 — 2,7-V- bis 16-V-, 15-A-Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und 4,5-V-LDO TPS548B27 — Synchroner 20-A-Abwärtswandler (2,7 V bis 16 V) mit differentieller Fernerfassung TPS548B28 — Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Hiccup-Strombe TPS54J060 — Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 900 mV Referenzspannung mit Latch-off TPS54J061 — Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 600 mV Referenzspannung und Dauerkurz TPS54JA20 — 2,7 V bis 16 V-Eingang, 12 A, -Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und Latch-Off-Strombegrenzu TPS54JB20 — Synchroner Abwärtswandler, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A, mit Fernerfassung und Latch-off-Stro

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbh6 or www.ti.com/lit/xx/slvrbh6a/slvrbh6a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBH6. Please update any bookmarks accordingly.