Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SNVC208
LM5176 Design Calculator
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026
Produkte
DC/DC controllers
LM5176
—
Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter
LM5176-Q1
—
Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5176EVM-HP
—
LM5176 Abwärts/Aufwärtswandler mit großem VIN – Evaluierungsmodul
The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM5176.
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK