Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TIDA-011019-APPSW
Firmware examples for smart rotary water meter TIDA-011019
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312R
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash
CC1312R7
—
Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash
Low-power MCUs
MSPM0L2117
—
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD
TIDA-011019 rotary water meter firmware: two separate CCS projects, 1st for CC1312R7 including Sensor Controller Engine functions, and 2nd for MSPM0L2117 with LCD control and Tamper detection
- CC1312R7 project with SCE code example for LC-sensing excitation (CCS IDE)
- MSPM0L2117 code example for LCD control and Tamper detection (Magnet nearby) (CCS IDE)