Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS25983-CALC

TPS25983 design calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.4
Veröffentlichungsdatum: 18.01.2024
Produkte
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25983 — Integrierte Hot-Swap-eFuse mit Stromüberwachung und Blocking-FET-Antrieb, 2,7 V bis 26 V, 2,7 mΩ, 20

Versionsinformationen

Following changes are done

  • Updated the RLIM formula (rounding to standard value)
  • Updated the graphs with Voltage supply thresholds
  • Updated the parameters from APL data to RTM data
  • Updated TSD data and using curve tracing, edited the formula in the calculator sheet