Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS274C65USBEVM-SOURCE

Source code package for TPS274C65USBEVM firmware and GUI

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 11.04.2023
Produkte
High-Side-Schalter
TPS274C65 Industrieller vierkanaliger High-Side-Schalter mit 12 V bis 36 V, 65 mΩ, SPI-Schnittstelle und integ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS274C65USBEVM TPS274C65-Evaluierungsmodul für vierkanaligen USB-Highside-Schalter mit 65 mΩ Durchlasswiderstand

Dokumentation

Manifest for TPS274C65USBEVM source code

Versionsinformationen

  • Initial source code release for GUI and firmware for TPS274C65USBEVM