Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TPS544X28-CALC
TPS544x28-CALC
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2026
TPS544628 TPS544A28 TPS544B28 Calculator Tool
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS544628
—
Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingang, 6 A
TPS544A28
—
Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingang, 12 A
TPS544B28
—
Synchroner PMBus®-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A
The TPS544X28-CALC is an excel calculator that helps users calculate operating parameters and verify their design. This calculator tool can be used for TPS544628, TPS544A28 and TPS544B28.