Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

UCC2773X-CALC

UCC2773x Schematic Review Template

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026
Produkte
Halbbrückentreiber
UCC27734 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 700 V, 3,5 A/4 A, mit 9 V-UVLO, hoher dV/dt-Toleranz und Verriegelung UCC27734-Q1 — Halbbrücken-Automobil-Gate-Treiber, 700 V, 3,5 A/4 A, 9 V UVLO, hohe dV/dt-Toleranz, Verriegelung UCC27735 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 700 V, 3,5 A/4 A, 9 V UVLO, hohe dV/dt-Toleranz, Verriegelung, Aktivierung UCC27735-Q1 — Auto-Halbbrücken-Gate-Treiber, 700 V, 3,5 A/4 A, 9 V-UVLO, dV/dt-Toleranz, Verriegelung, Aktivierung

Versionsinformationen

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC2773x family of devices.