Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
UCC278X4-CALC
UCC278x4 Schematic Review Template
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2026
Produkte
Halbbrückentreiber
UCC27834
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz
UCC27834-Q1
—
Halbbrücken-Automobil-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, 8 V UVLO, hohe dV/dt-Toleranz, Verriegelung
UCC27884
—
Halbbrücken-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz
UCC27884-Q1
—
Halbbrücken-Automobil-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC278X4 family of devices.