Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

UCC3302X-CALC

Softstart-Anstiegszeit und Rechner für die Burst-On-Dauer im stationären Zustand

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V1
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2024

This calculator is used to calculate Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration for UCC3302x devices with different load and output capacitor configuration

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC33020 Isoliertes 3 V bis 5,5 V/5 V, 1 W, 3 kVrms-DC/DC-Stromversorgungsmodul mit integriertem Transformato UCC33020-Q1 Isoliertes 3 V bis 5,5 V/5 V, 1 W, 3 kVrms-DC/DC-Stromversorgungsmodul mit integriertem Transformato

Versionsinformationen

RTM release