Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

UCC38050-CALC

UCC38050 MathCad tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 17.09.2024

Mathcad design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
AC/DC-Controller
UCC28050 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 15,6 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 °C UCC28051 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105  UCC38050 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 15,6 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 85 °C UCC38051 — Übergangsmodus-PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, 0 °C bis 70 °C

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc018 or www.ti.com/lit/xx/slvc018b/slvc018b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC018. Please update any bookmarks accordingly.