Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
UCC5714X-CALC
UCC5714x Schematic Review Template
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.01
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Produkte
Low-Side-Treiber
UCC57142
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V, 3 A/3 A, mit negativem Überstromschutz und 13 V UVLO
UCC57142-Q1
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 30 V, 3 A/3 A, Überstromschutz, 13 V UVLO
UCC57148
—
30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO
UCC57148-Q1
—
1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 30 V, 3 A/3 A, Überstromschutz, 8 V UVLO
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5714X family of devices.