Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

UCD9081-EVM-GUI

Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 3.4.0.0
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2024

TI UCD9081 EVM GUI

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Sequenzer
UCD9081 — Stromversorgungssequenzer und Monitor mit nicht flüchtiger Fehlerprotokollierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD9081EVM — UCD9081EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Add Log window
  • Load Configuration: option to load from .hex file format
  • Add USB Adapter Setting: so users can modify the adapter setting

Neuheiten

  • Add Log window
  • Load Configuration: option to load from .hex file format
  • Add USB Adapter Setting: so users can modify the adapter setting