BOOSTXL-ADS7841-Q1

ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul

BOOSTXL-ADS7841-Q1

Jetzt bestellen

Überblick

BOOSTXL-ADS7841-Q1 ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS7841-Q1 SAR-ADC mit 4 Kanälen, 12 Bit und einer SPI-kompatiblen seriellen Schnittstelle. Das Evaluierungskit enthält das BoosterPack™-Plug-in-Modul ADS7841-Q1 und die PC-Software, mit der Benutzer den ADC konfigurieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen können.

Merkmale
  • Hardware und Software für das Testen und Evaluieren des SAR-ADC ADS7841-Q1
  • Über USB angetrieben; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Verwendet das EK-TM4C1294XL LaunchPad™-Evaluierungskit (nicht im Lieferumfang enthalten), das eine praktische Kommunikationsschnittstelle zum ADS7841-Q1 über USB für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bietet
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7/8/10 64-Bit-Betriebssysteme

  • ADS7841-Q1 BoosterPack-Plug-in-Modul

DC/DC converters
REG71055 Abwärts-/Aufwärtsladungspumpe, 60 mA, 5,5 V, in ThinSOT-23

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS799-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

 

Präzisions-ADCs
ADS7841 Vierkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit Abtastung, 12 Bit und seriellem Ausgang ADS7841-Q1 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit Abtastung für die Automobilindustrie, 12 Bit, 4 Kanäle, serielle

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2320 Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12-bit 4-channel serial output sampling ADC BoosterPack™ plug-in module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-bit 4-channel serial output sampling ADC BoosterPack™ plug-in module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ausführung aus SDRAM mit Codespeicherung im NVM für Hochleistungs-MCU TIDM-TM4C129XBLE BLE-fähiger IoT-Knoten mit leistungsstarker MCU – Referenzdesign TIDM-TM4C129XS2E RTOS-basierter konfigurierbarer Seriell-zu-Ethernet-Konverter auf Hochleistungs-MCUs – Referenzdesig TIDM-TM4C129XWIFI Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten mit Hochleistungs-MCU TIDM-TM4CFLASHSRAM Paralleles XIP-Flash- und SRAM-Design für Code-Download und ‑Ausführung auf Hochleistungs-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ausführung aus SDRAM mit Codespeicherung im NVM für Hochleistungs-MCU TIDM-TM4C129XBLE BLE-fähiger IoT-Knoten mit leistungsstarker MCU – Referenzdesign TIDM-TM4C129XS2E RTOS-basierter konfigurierbarer Seriell-zu-Ethernet-Konverter auf Hochleistungs-MCUs – Referenzdesig TIDM-TM4C129XWIFI Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten mit Hochleistungs-MCU TIDM-TM4CFLASHSRAM Paralleles XIP-Flash- und SRAM-Design für Code-Download und ‑Ausführung auf Hochleistungs-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen
Support-Software

SBAC191 — BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul
Download-Optionen

SBAC191 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.12.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac191 or www.ti.com/lit/xx/sbac191/sbac191.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC191. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-ADS7841-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide 18.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.