BOOSTXL-TLC2543

TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen

BOOSTXL-TLC2543

Jetzt bestellen

Überblick

BOOSTXL-TLC24531 ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des TLC2453-Q1, eines Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit 11-Kanal-, 12-Bit-Iterationsregister (Successive Approximation Register, SAR) und einer SPI-kompatiblen seriellen Schnittstelle. Das Evaluierungskit enthält die BoosterPack-Platine TLC2453-Q1 und die PC-Software, mit der Benutzer den ADC konfigurieren, Daten erfassen und Datenanalysen durchführen können.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für das Testen und Evaluieren des SAR-ADC TLC2453-Q1 erforderlich ist
  • Über USB angetrieben; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Verwendet das EK-TM4C1294XL LaunchPad™-Entwicklungskit (nicht im Lieferumfang enthalten), das eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum TLC2543-Q1-ADC über USB für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bietet
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für 64-Bit-Betriebssysteme Microsoft® Windows® 7/8/10
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
REG71055 Abwärts-/Aufwärtsladungspumpe, 60 mA, 5,5 V, in ThinSOT-23

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS799-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

 

Präzisions-ADCs
TLC2543-Q1 Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für die Automobilindustrie, 12 Bit, mit serieller Steuerung und 11 A

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2320 Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TLC2543-Q1 — TLC2543-Q1 12-Bit ADC With Serial Control and 11 Analog Inputs BoosterPack™ Plug-in Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TLC2543-Q1 TLC2543-Q1 12-Bit ADC With Serial Control and 11 Analog Inputs BoosterPack™ Plug-in Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ausführung aus SDRAM mit Codespeicherung im NVM für Hochleistungs-MCU TIDM-TM4C129XBLE BLE-fähiger IoT-Knoten mit leistungsstarker MCU – Referenzdesign TIDM-TM4C129XS2E RTOS-basierter konfigurierbarer Seriell-zu-Ethernet-Konverter auf Hochleistungs-MCUs – Referenzdesig TIDM-TM4C129XWIFI Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten mit Hochleistungs-MCU TIDM-TM4CFLASHSRAM Paralleles XIP-Flash- und SRAM-Design für Code-Download und ‑Ausführung auf Hochleistungs-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F-Based MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ Evaluation Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C129SDRAMNVM Ausführung aus SDRAM mit Codespeicherung im NVM für Hochleistungs-MCU TIDM-TM4C129XBLE BLE-fähiger IoT-Knoten mit leistungsstarker MCU – Referenzdesign TIDM-TM4C129XS2E RTOS-basierter konfigurierbarer Seriell-zu-Ethernet-Konverter auf Hochleistungs-MCUs – Referenzdesig TIDM-TM4C129XWIFI Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten mit Hochleistungs-MCU TIDM-TM4CFLASHSRAM Paralleles XIP-Flash- und SRAM-Design für Code-Download und ‑Ausführung auf Hochleistungs-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide 06.07.2018
Zertifikat BOOSTXL-TLC2543 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™-Evaluierungskit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.