EVM430-F67641

Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC

EVM430-F67641

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost polyphase meter design challenges.

Merkmale
  • Low-cost three-phase electricity meter for Class 0.5 accuracy
  • TI Energy Library firmware calculates all energy measurement parameters including active and reactive power and energy, RMS current and voltage, power factor, line frequency, fundamental and THD readings
  • Add-on communications modules for wireless communications standards such as ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus, and IEEE-802.15.4g. Both 2.4GHz and Sub-1GHz.
DC/DC converters
TPS54060A Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

 

Sensing MCUs
MSP430F67621 Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 64 KB Flash, 4 K MSP430F67641 Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

Paket ansehen

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

close
See required hardware, software, example code, demos and key documentation if you are intersetd in power or energy measurement.
Evaluierungsplatine

EVM430-F67641 — Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC

Required
Wozu benötige ich dies? This tool is a development and reference board for embedded metering designs using MSP430F676x1A MCUs.
warning

RS-232 to USB serial adapter does not come with this kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-F67641 Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5
Hardware-Programmiertool

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Required
Wozu benötige ich dies? This tool allows you to program and debug the MCU.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-FET MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

EVM430-F67641 — Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-F67641 Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 05.08.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos