PMP23340UCD

48 V- bis 12 V-GaN-fähiges 1,1 kW-1/8-Brick-Referenzdesign mit digitalem, stromisoliertem Controller

PMP23340UCD

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Hochleistungs-GaN mit dem digitalen stromisolierten Controller UCD3138ARJAT einen hohen Wirkungsgrad und einen kleinen Formfaktor für Zwischenbus-Konverter ermöglichen kann.

Merkmale
  • Wirkungsgrad von 97,7 %
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Leistungsdichte von 1300 W/in^3 ohne Stecker
  • Die Gesamtdicke ohne Kühlkörper beträgt 10 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23340UCD.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 110
Ausgangsleistung (W) 1320
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Data center
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT375.PDF (1084 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCB9.PDF (548 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCC0.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCC2.ZIP (6243 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK6.ZIP (932 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCC1.PDF (4989 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCB8.PDF (512 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Thermistoren

TMP61Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R044100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

TLV365Einzel-50-V-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung und Rail-to-Rail-Eingang u

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD7138Einkanaliger synchroner Gleichrichtertreiber mit Body-Diode-Leitungserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 48 V–12 V GaN-Enabled 1.1-kW 1/8th Brick Power Module Reference Design Using UCD PDF | HTML 13.12.2023
Technischer Artikel How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 07.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.