PMP4333

Referenzdesign, 1-kW-Dreischienen isolierter DC/DC mit digitaler Stromversorgung für die Telekomm

PMP4333

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine digitale 1,2-KW-Dreifach-Schienen-Stromversorgungslösung mit vollem Funktionsumfang für Telekommunikationsanwendungen. Der Eingangsbereich beträgt 36–60 Vin und es gibt zwei 48 V/10 A-Ausgänge (Vollbrücke) und einen 5,5 V/30 A-Ausgang (aktive Klemme). Für das Design werden synchrone Gleichrichter verwendet, und der Gesamtwirkungsgrad beträgt bis zu 92 % bei Volllast. Die voll ausgestattete digitale Lösung umfasst Softstart, Ein-/Ausschaltsequenzierung, schnelle Ansprechzeit bei Eingangseinbruch sowie Schutzfunktionen wie OVP, OCP, OTP und Eingangs-UVLO. Andere Bausteine wie LM34927, UCC27324, UCC27201 werden auch zur Vorspannungsversorgung und zur Ansteuerung der FETs verwendet.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
Vin (Min) (V) 36 36 36 36
Vin (Max) (V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 48 48 5.5 -8
Iout (Max) (A) 10 10 30 .25
Ausgangsleistung (W) 480 480 165 2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURA85.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLURA84.PDF (361 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC controllers

UCD3138Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM34927Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27201Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 8 V UVLO und TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324Nicht invertierender 4-A/4-A-Dual-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4333 Test Results 24.05.2013
Technischer Artikel How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 31.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.