TIDA-00512

Referenzdesign für digital gesteuerte Halbbrücken-DC/DC-Spannungswandlung (340W) mit LLC-Resonanz

TIDA-00512

Designdateien

Überblick

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) accepts a DC input from 350VDC to 400VDC, and outputs a nominal 12VDC with full load output power of 340W, or full output current of 29A.

As seen at APEC

Merkmale
  • Synchronous rectification
  • Optimal diode emulation and dead time of synchronous rectification
  • Cycle-by-cycle current limiting with duty cycle matching
  • Automatic mode switching between LLC mode and PWM mode
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00512.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 29
Ausgangsleistung (W) 348
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU810.PDF (486 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRD45.PDF (321 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRD44.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC932.ZIP (391 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD43.PDF (408 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

TPS2411Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

SN65C32213 V bis 5,5 V-Einzelkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AHochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD7138Einkanaliger synchroner Gleichrichtertreiber mit Body-Diode-Leitungserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC286008-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00512 Test Results 27.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.