TIDA-010249

Referenzdesign für eine synchrone Vierkanal-Vibrationssensorschnittstelle

TIDA-010249

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer synchronen, hochauflösenden 4-Kanal-Breitband-Schnittstelle aufgezeigt. Die Hauptziele sind Vibrationssensoranwendungen. Das Design kann jedoch auch für alle Anwendungen eingesetzt werden, die Breitband benötigen, wie z. B. Dreiphasen-Spannungs- und Stromüberwachung bei der Leistungsfaktormessung.

Merkmale
  • Synchrone, vierkanalige, breitbandige integrierte elektronische piezoelektrische (IEPE) Sensorschnittstelle
  • 24-Bit-/20-kHz-Bandbreitenwandlung
  • Datenrate von 124 kSPS (Verkettung), 1 MSPS (parallele SPI)
  • Eingangsspannung ±10 V AC und Eingangsimpedanz von 320 kΩ
  • Auf der Platine vier Erregungsströme integriert (ca. 3,5 mA)
  • Auf der Platine integrierter nicht isolierter 5-V- bis 24-V-Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis
GUI für Referenzdesign verfügbar: herunterladen unter TIDA-010249-GUI

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF13.PDF (2827 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB45.PDF (724 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB44.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB47.ZIP (4095 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB9B.ZIP (703 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB46.PDF (2581 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB43.PDF (1221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2903B-Q1Zweifacher differenzieller Commodity-Komparator für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4187Nulldrift (10 µV, 0,001 µV/C), MUX-freundlich, energieeffizient, RRO, CMOS-Vierfach-Präzisions-Op

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK1C1106LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 6-Kanal-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2320Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20Extrem rauscharmer LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit niedrigem IQ und hohem PSRR, 300 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS127L11Delta-Sigma-ADC (24 Bit, 400 KSPS) mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder Fi

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV61046AAufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, mit Leistungsdiode und Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF6241Hochpräzise Spannungsreferenz, 4,096 V, 3 ppm/°C, mit integriertem Puffer & Aktivierungspin

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80501Echter 1-Kanal-SPI/I2C-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im WSON-Gehäuse mit präziser interner

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4551Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431BEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDA-010249-GUI — TIDA-010249 reference design GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010249 Referenzdesign für eine synchrone Vierkanal-Vibrationssensorschnittstelle
Download-Optionen

TIDA-010249-GUI TIDA-010249 reference design GUI

close
Aktuelle Version
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.04.2023

GUI installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010249 Referenzdesign für eine synchrone Vierkanal-Vibrationssensorschnittstelle

Versionsinformationen

Required hardware:

  • TIDA-010249 reference design hardware (non-orderable, Gerber files only)
  • PHI Controller card (from ADS127L11EVM-PDK)

Known issues / limitations:

  • Effective data rate is reduced in one-shot control mode
  • SCLK=CLK set to 16MHz, hence OSR=32,24,16,12 are not supported in daisy-chain mode & OSR 12 is not supported in parallel SDO mode
  • SCLK and MCLK from PHI are not synchronous and may result in slightly reduced noise performance
  • Sample count is limited to 1M

Neuheiten

  • V1.1.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
  • V1.0.0 - Initial release

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design PDF | HTML 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.