TIDA-010956

Referenzdesign für dreiphasigen Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Motorantriebe, 48 V,

TIDA-010956

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen dreiphasigen Motorantriebs-Inverter mit 48-V-DC-Eingang und 85-ARMS-Ausgang. Der intelligente 100-V-Halbbrücken-Gate-Treiber DRV8162L ermöglicht eine kompakte, robuste und hocheffiziente Leistungsstufe. Für die Funktion „Safe Torque Off“ (STO) werden mehrkanalige Abschaltpfade unter Verwendung der geteilten Stromversorgungsarchitektur des DRV8162L empfohlen. Die interne VDS-Überwachung und die Schutzfunktionen des DRV8162L schützen vor Überstromausfällen. Präzise Motorstrommessung wird in den Phasen A und B mit dem INA241A und in Phase C mit dem funktionalen isolierten Delta-Sigma-Modulator AMC0106M05 erreicht. Das Design bietet eine 3,3-V-E/A-Schnittstelle zum Anschluss eines Host-Controllers, wie etwa eines C2000™ MCU, zur schnellen und einfachen Evaluierung.

Merkmale
  • Dreiphasen-Inverter mit 24-V-DC- bis 60-V-DC-Eingang und 85-ARMS-Dauerausgangsstrom
  • Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber DRV8162L mit On-Chip-Hardwareschutz
  • Vollständig geschützt gegen: Shoot-Through, Überstrom, Kurzschluss, Unterspannung, Übertemperatur
  • Programmierbare Gate-Treiber-Quelle und Senkenströme von 16 mA, 32 mA bis 1 A, 2 A vereinfachen die Optimierung von Wirkungsgrad und EMI-Leistung
  • Konfigurierbare Totzeiteinfügung zur Vermeidung von Shoot-Through
  • Shunt-basierte phasengleiche Strommessung mit hoher INA241A-Gleichtaktunterdrückung, Nulldrift-Strommessverstärker und isoliertem AMC0106M05-Funktionsmodulator
  • Mehrkanalige Abschaltpfade ermöglichen ein flexibles Design der STO-Funktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF82B.PDF (2763 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD39A.PDF (560 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD41A.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD40A.ZIP (6889 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ2A.ZIP (1062 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD38A.PDF (4670 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD37A.PDF (849 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Thermistoren

TMP61Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0106M25Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA241ABidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0106M05Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR38010SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8162Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber für max. 105 V mit STO-Funktionalität

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8710Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang und Logikausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM861253Synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung und 3,3 V, 1 A Ausgang, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 48V, 85A Small Form-Factor Three-Phase Inverter Reference Design for Integrated Motor Drives (Rev. B) PDF | HTML 28.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.