TIDA-050058

Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais

TIDA-050058

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich mit einem Halbleiterrelais ein Nulldurchgangsschaltung (ZCS) erzeugen lässt. Das Referenzdesign enthält den isolierten Schalttreiber TPSI3050-Q1. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen geblechten Transformator und sorgt für die Übertragung von Leistung und Signal auf die Sekundärseite. So kann auf eine isolierte Vorspannungsversorgung verzichtet werden. Außerdem kann der Baustein TPSI3050-Q1 Hilfsstrom (IAUX) an externe Schaltkreise auf der Hochspannungsseite (HV) liefern. Die Nulldurchgangsschaltung erfolgt unter Beibehaltung der Signalisolierung zwischen der Niederspannungs- (LV) und der Hochspannungs-Seite. Dieses Referenzdesign erzielte eine 12-V-, 200-µs-Verzögerungs-ZCS mit einer 110-VRMS-, 60-Hz-AC-Quelle.

Merkmale
  • Keine isolierte Sekundärversorgung erforderlich
  • Verstärkte Isolierung von 5 kVRMS
  • 500 VDC/350 VRMS Last mit max. 4 A
  • Nulldurchgangsschaltung (ZVS)
  • Solid-State-Relais-Lösung (SSR)
  • Sofortige Lasttrennung in weniger als 4 µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUCF7.PDF (1172 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAF4.PDF (208 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAF3.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAF6.ZIP (1269 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG69.ZIP (2875 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAF5.PDF (729 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAF2.PDF (289 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Komparatoren

AMC23C10Verstärkter, isolierter Differenzialkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und Open-Drain- sowie

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3052Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3050-Q1Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX12191-kanaliger Universal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPST) mit 1,8 V Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74HCS72-Q1Zweifach-Flipflops vom Typ D für die Automobilindustrie, Schmitt-Trigger-Eingang, negative Flanke, m

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3052-Q1Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI3050Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

SLVRBI9 — Designrechner für TPSI305x

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPSI3050 Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung TPSI3050-Q1 Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve TPSI3050M Isolierter Schaltertreiber mit erweitertem Temperaturbereich und integrierter 10-V-Gate-Stromversorg TPSI3052 Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung TPSI3052-Q1 Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050058 Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais TIDA-050059 Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais
Download-Optionen

SLVRBI9 Designrechner für TPSI305x

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2025
Produkte
Solid-State-Relais
TPSI3050 Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 10-V-Gate-Stromversorgung TPSI3050-Q1 Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve TPSI3050M Isolierter Schaltertreiber mit erweitertem Temperaturbereich und integrierter 10-V-Gate-Stromversorg TPSI3052 Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 15-V-Gate-Stromversorgung TPSI3052-Q1 Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050058 Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais TIDA-050059 Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi9 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi9e/slvrbi9e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Zero-Cross Switching for Solid-State Relays Reference Design PDF | HTML 04.05.2022
Technischer Artikel How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 09.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos